No. 001 Firelock 90 deg Elbow, 1-1/4" to 8", Ductile Iron, 350 psi
Victaulic

No. 001 Firelock 90 deg Elbow, 1-1/4" to 8", Ductile Iron, 350 psi

Traduit par Google,
Les produits FireLock® constituent un système unique spécialement conçu pour les services de protection incendie. Les coudes et tés à passage intégral FireLock sont une conception hydrodynamique développée par CAO qui a une dimension centre-extrémité plus courte que les raccords standard. Un renflement notable permet à l'eau de faire un virage plus doux pour maintenir des caractéristiques d'écoulement similaires à celles des raccords à plein débit standard.

Les raccords FireLock sont conçus pour être utilisés exclusivement avec les raccords FireLock Style 005 et Style 009. L'utilisation d'autres accouplements ou adaptateurs de bride peut entraîner une interférence des patins de boulon. Les pressions nominales des raccords Victaulic FireLock sont conformes aux valeurs nominales des raccords Victaulic FireLock Style 005.

Pour plus d'informations ainsi que des fichiers CAO, veuillez visiter le site Web de Victaulic via le lien "Voir à la source" ci-dessus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.00297-victaulic-137
  • Famille de produitsPiping Methods
  • Groupe de produitsPipework Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipe Fittings
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipe Fittings
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-27 51 00
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada