No. 10 90 deg Elbow, 3/4" to 24", Ductile Iron/Carbon Steel/Segmentally Welded Steel (SWS), 800 psi to 1000 psi
Victaulic

No. 10 90 deg Elbow, 3/4" to 24", Ductile Iron/Carbon Steel/Segmentally Welded Steel (SWS), 800 psi to 1000 psi

Traduit par Google,
Victaulic propose une large gamme de raccords dans des tailles allant jusqu'à 48"/1200 mm dans une variété de styles droits et réducteurs. La plupart des raccords standard sont coulés en fonte ductile durable selon des tolérances précises. Les pressions nominales des raccords standard Victaulic sont conformes aux valeurs nominales du style 77 de Victaulic. raccords. Tous les raccords sont fournis avec des rainures ou des épaulements pour permettre une installation rapide sans préparation sur le terrain. La conception rainurée permet une flexibilité pour un alignement facile. Ces raccords ne sont pas destinés à être utilisés avec les raccords Victaulic pour tube à extrémité lisse.

Les raccords sont fournis dans divers matériaux, y compris la fonte ductile, l'acier ou l'acier soudé par segments selon les styles et la taille. Les raccords sont peints en émail orange avec une finition galvanisée disponible en option, contactez Victaulic pour plus de détails.

Les raccords Victaulic sont spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes de canalisations rainurées. Les raccords sont fournis rainurés ou avec des épaulements conformes aux diamètres extérieurs standard des tuyaux en acier. Lors du raccordement de vannes papillon entre brides ou à oreilles taraudées directement à des raccords Victaulic avec des adaptateurs Vic-Flange® 741 ou 743, vérifier les dimensions du jeu du disque avec la dimension intérieure du raccord.

Advanced Groove System - Pour les systèmes de tuyauterie de 14 - 24"/350 - 600 mm, Victaulic propose désormais le Advanced Groove System (AGS).

Acier inoxydable - Les raccords d'extrémité rainurés sont disponibles en acier inoxydable Schedule 10 Type 316 (Schedule 5, 40 et Type 304 disponibles en option) dans différentes tailles. Les dimensions de montage du centre à l'extrémité varient en fonction du type et du calendrier.

Aluminium - Les embouts rainurés sont disponibles en alliage d'aluminium 356 T6, dans des tailles de 1 à 8"/25 à 200 mm.

Raccords EndSeal® "ES" extra lourds - Les raccords EndSeal sont disponibles en 2 - 12"/50 - 300 mm pour une utilisation avec les tuyaux rainurés "ES" et les raccords HP-70ES EndSeal. Les raccords "ES" sont peints en noir pour une identification facile. EndSeal Les raccords (et standard) peuvent être facilement revêtus à l'intérieur (par d'autres) pour les exigences de service sévères. Toujours spécifier "raccords ES EndSeal" lors de la commande.

Raccords usinés pour revêtement en caoutchouc ou en uréthane (MRL) - Pour les applications abrasives sévères, les raccords Victaulic peuvent être revêtus de caoutchouc ou d'uréthane (par d'autres). Le revêtement peut être usiné à l'intérieur du diamètre/de l'extrémité (résistance à l'abrasion) ou enveloppant (corrosion et/ou abrasion)

Pour plus d'informations ainsi que des fichiers CAO, veuillez visiter le site Web de Victaulic via le lien "Voir à la source" ci-dessus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.00297-victaulic-2
  • Famille de produitsPiping Methods
  • Groupe de produitsPipework Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipe Fittings
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipe Fittings
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-27 51 00
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada