No. W100 AGS 90 deg Long Radius Elbow, 14" to 24", Grooved, Steel, 350 psi
Victaulic

No. W100 AGS 90 deg Long Radius Elbow, 14" to 24", Grooved, Steel, 350 psi

Traduit par Google,
Victaulic propose une gamme de raccords AGS (Advanced Groove System) dans des tailles de 14 à 24"/350 à 600 mm dans une variété de styles droits et réducteurs. Les raccords sont coulés en fonte ductile durable ou fabriqués à partir de tubes en acier selon des tolérances précises. Victaulic Les raccords AGS ont une pression nominale conforme aux pressions nominales des raccords Victaulic Style W77/W07 AGS.

Tous les raccords sont fournis avec des rainures AGS pour permettre une installation rapide sans préparation sur le terrain. La conception AGS permet d'augmenter la séparation entre l'extrémité du tuyau et l'extrémité du composant pour un alignement facile. Ces raccords sont conçus pour être utilisés avec les colliers AGS Victaulic W07 (rigides) et W77 (souples). Les raccords sont peints en émail orange avec une finition galvanisée disponible en option. Contactez Victaulic pour plus de détails.

ATTENTION
Les produits Victaulic AGS utilisent un profil de rainure en attente de brevet qui nécessite l'utilisation de rouleaux AGS spéciaux. Les produits AGS ne doivent pas être utilisés sur des tuyaux qui ont été rainurés à l'aide de molettes de rainurage standard.

Le fait de ne pas utiliser les produits AGS sur les tuyaux rainurés AGS peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels, des fuites ou des séparations de joints.

Pour plus d'informations ainsi que des fichiers CAO, veuillez visiter le site Web de Victaulic via le lien "Voir à la source" ci-dessus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.00297-victaulic-60
  • Famille de produitsPiping Methods
  • Groupe de produitsPipework Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipe Fittings
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipe Fittings
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-27 51 00
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada