Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

No d'article: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Fabricant: Victaulic
Famille de produits: Piping Methods
Groupe de produits: Pipework Fittings
Date de publication: 2019-01-17
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Materiau principal: Carbon Steel
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Tuyaux
Classification IFC: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Code: L73121
Uniclass 1.4 Description: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-62-64
Uniclass 2.0 Description: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Description: Pipe fitting
NBS Reference Code: 62-64
NBS Reference Description: Pipe Fittings
Numéro OmniClass: 23-27 43 00
Titre OmniClass: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

Nom Valeur
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Orange
Material Ductile Iron

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés