Publier vos produits
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 sur 5 étoiles3.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Conception à rainures pour un alignement et une installation faciles. Non destiné à être utilisé avec les raccords Victaulic pour tube à extrémité lisse. Les pressions nominales sont conformes aux valeurs nominales des raccords Style 77.

Les coudes Victaulic à long rayon sont formés à partir de tubes en acier à paroi standard conformes à la norme ASTM A-53 Grade B. Les raccords sont peints en émail orange et galvanisés en option. Les coudes sont fournis avec des rainures de coupe standard, sauf demande contraire. Ils sont également disponibles avec des extrémités lisses sur demande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.victaulic-no_100-5d
  • Famille de produitsPiping Methods
  • Groupe de produitsPipework Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-27 51 00
  • Titre OmniClassPipe Elbows
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings