Publier vos produits
NXCOL - Maximus MVX range, Brackets
Videotec

NXCOL - Maximus MVX range, Brackets

Traduit par Google,
Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L électropoli Pour diamètres de mât :ᅠ ᅠdeᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠjusqu'àᅠ ᅠ150mm (5.9in) Capacité de charge :ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions :ᅠ ᅠ180x196mm (7.0x7. 7 pouces)
Spécifications techniques
  • Réference unique.nxcol
  • Famille de produitsMaximus
  • Groupe de produitsEx-proof cameras, Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)196
  • Largeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security