Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

No d'article: nxptzwb
Fabricant: Videotec
Famille de produits: NXPTZ
Groupe de produits: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
Largeur (mm): 200
Hauteur (mm): 130
Profondeur (mm): 400
Date de publication: 2018-08-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 5.4

Catégorie de BIMobject: Eléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
Classification IFC: Alarm
Nom UNSPSC: Security cameras
Code UNSPSC: 46171610
Uniclass 1.4 Code: L76261
Uniclass 1.4 la description: Cameras
Uniclass 2.0 Code: PR-16-15-22
Uniclass 2.0 la description: Digital Cameras
Uniclass 2015 Code: Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 la description: Survey cameras
NBS Reference Code: 75-40
NBS Reference la description: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
Numéro OmniClass: 23-37 15 11
Titre OmniClass: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

Nom Valeur
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 400 mm

BIMobject®