Publier vos produits
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Fabriqué en aluminium moulé sous pression Peinture en poudre époxypolyester, couleur RAL9002 Support mural avec canal de câble interne À combiner avec les adaptateurs de montage sur poteau PTCC1 ou WCWGC pour l'installation sur plusieurs surfaces
Spécifications techniques
  • Réference unique.uptwba
  • Famille de produitsUlisse
  • Groupe de produitsPTZ cameras, Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)146
  • Profondeur (mm)593
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3.1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security