Publier vos produits
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion

    10' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion

    Traduit par Google,

    Ce poteau de poteau à ceinture rétractable de qualité supérieure de la série 300 RETRACTA -BELT, éprouvé, surpassera véritablement tout produit à ceinture rétractable de tout concurrent. Notre poteau le plus populaire est entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins, ce qui le rend idéal pour presque toutes les applications. Avec des fonctionnalités supérieures fournies en standard et notre garantie de dix ans leader du secteur, ce sont les poteaux de poteaux à ceinture rétractable haut de gamme les plus sûrs et les plus fiables du marché.


    CARACTÉRISTIQUES

    Le matériau en polycarbonate résistant aux chocs augmente considérablement la durabilité pour une longue durée de vie.

    Les courroies de 10' de long sont fabriquées à partir de polyester épais et durable et sont disponibles en lignes simples (modèle 300) ou doubles (modèle 300D) pour nos poteaux à ceinture rétractables haut de gamme.

    Le système de freinage EZ Back crée le poteau le plus sûr du marché. La technologie d'amortisseur rotatif en instance de brevet garantit une rétraction sûre et contrôlée de la ceinture à TOUTE longueur.

    L'extrémité de la ceinture universelle fonctionne avec presque tous les poteaux du marché et se verrouille pour empêcher toute libération accidentelle de la ceinture.


    OPTIONS DE CONCEPTION
    Choisissez n'importe quelle couleur de ceinture parmi nos 25 options en stock, ou ajoutez votre propre marque ou message avec une teinture ou une sérigraphie pour améliorer nos supports de ceinture rétractables haut de gamme.

    Choisissez entre 13 finitions de poteaux standard et spécialisées, ou parmi plus de 200 couleurs de revêtement en poudre RAL pour correspondre à votre décor. Plusieurs finitions peuvent être modifiées pour un usage extérieur.

    6 styles de base disponibles :

    1. La base inclinée portable est dotée de la technologie EVER Straight ® , est dotée de protections de sol moulées et caoutchoutées et peut être expédiée démontée pour vous faire économiser de l'argent. Les poteaux s'assemblent facilement à la main, aucun outil n'est requis pour nos poteaux à ceinture rétractable Premium.
      Les fonctionnalités de mise à niveau incluent :

      -Poids de base lourd de 30 lb pour une stabilité accrue.
      - RETRACTA -WHEEL pour un transport plus facile.
      -Revêtements Weather-Protect pour les applications météorologiques défavorables et non submersibles, ou ULTRA Weather-Protect pour les applications côtières.
    2. Les bases utilitaires en CAOUTCHOUC RECYCLÉ sont conçues pour résister aux éléments et maintenir les poteaux droits.
    3. Le support de base MINI -SOCKET ® offre le plus d'espace au sol pour votre file d'attente avec le plus petit encombrement possible.
    4. Le support de base amovible est le choix traditionnel pour les prises permanentes/poteaux amovibles.
    5. Le support de base MAGNETIC est le seul support de base semi-permanent qui ne nécessite pas de perçage dans vos sols.
    6. Le support de base FIXED est le choix économique pour une file d'attente établie de manière permanente.

    Supports de ceinture rétractables Premium 100 % compatibles avec tous nos cadres et accessoires de signalisation.

    Spécification
    • Model NumberSingle Line–300
      Dual Line–300D
      Belt LengthEither single or dual 10′ long belts.
      Belts with custom printing are 9′ long.
      Post MaterialAluminum, Steel, Stainless Steel or Brass
      Base StylesPortable: Sloped Cast Iron, RECYCLED-RUBBER
      Mounted: MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC, FIXED
      Post Diameter2.5″
      Footprint2.5″ – 14″, depending on base style
      Overall Post Height38″ – 40″, depending on base style
      Overall Weight7lbs – 27lbs, depending on post material and base style.
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 13 stock and speciality finishes, or 200+ RAL Powder Coat colors.
      Mounted Base InstallationFrom easy (15 min per post) to difficult (45 min per post), depending on base style
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.10ft-premium-retracta-belt-stanchions
    • Famille de produitsCrowd Control Barriers
    • Groupe de produitsRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40
    • Largeur (pouces)120
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Code ETIMEC003588
    • Nom ETIMTraffic management/road signage
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Surface level traffic control products
    • Code CSI MasterFormat 201401 55 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Traffic Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 17
    • Titre OmniClassTraffic Control