Publier vos produits
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    15' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    Traduit par Google,

    Pour les zones de file d'attente plus grandes, le poteau Premium RETRACTA -BELT de 15 pieds de la série 320 est la solution. Ces poteaux à ceinture rétractable de 15 pieds possèdent toutes les caractéristiques de pointe de l'industrie comme nos poteaux standard, mais avec une ceinture plus longue. La durée plus longue réduit non seulement le nombre de poteaux à acheter, mais accélère également l'installation et le démontage. Bénéficie de notre garantie de dix ans, leader du secteur.


    CARACTÉRISTIQUES

    Le matériau en polycarbonate à fort impact augmente considérablement la durabilité des poteaux à ceinture rétractable de 15 pieds pour une durée de vie plus longue.

    Les courroies de 15' de long sont fabriquées à partir de polyester épais et durable et sont disponibles en version simple (modèle 320) pour nos poteaux à courroie rétractable haut de gamme.

    La base lourde de 18 lb est dotée de la technologie EVERstraight ® . La connexion de base en acier filetée de grand diamètre garantit que le poteau reste droit pendant toute sa durée de vie. Des mises à niveau sont disponibles pour une protection contre les intempéries, une stabilité accrue et un transport plus facile.

    Le système de freinage EZ Back crée le poteau le plus sûr du marché. La technologie d'amortisseur rotatif en instance de brevet garantit une rétraction sûre et contrôlée de la ceinture à TOUTE longueur.

    L'extrémité de la ceinture universelle fonctionne avec presque tous les poteaux du marché et se verrouille pour empêcher toute libération accidentelle de la ceinture.


    OPTIONS DE CONCEPTION

    Choisissez n'importe quelle couleur de ceinture parmi 25 options en stock, ou ajoutez votre propre marque ou message avec une teinture ou une sérigraphie.

    Choisissez entre 9 finitions de poteaux standard et spécialisées, ou parmi plus de 200 couleurs de revêtement en poudre RAL pour correspondre à votre décor. Plusieurs finitions peuvent être modifiées pour un usage extérieur.

    6 styles de base disponibles :

    1. La base inclinée portable est dotée de la technologie EVER Straight ® , est dotée de protections de sol moulées et caoutchoutées et peut être expédiée démontée pour vous faire économiser de l'argent. Les poteaux s'assemblent facilement à la main, aucun outil n'est requis pour nos poteaux à ceinture rétractable Premium.
      Les fonctionnalités de mise à niveau incluent :

      -Poids de base lourd de 30 lb pour une stabilité accrue.
      - RETRACTA -WHEEL pour un transport plus facile.
      -Revêtements Weather-Protect pour les applications météorologiques défavorables et non submersibles, ou ULTRA Weather-Protect pour les applications côtières.
    2. Les bases utilitaires en CAOUTCHOUC RECYCLÉ sont conçues pour résister aux éléments et maintenir les poteaux droits.
    3. Le support de base MINI -SOCKET ® offre le plus d'espace au sol pour votre file d'attente avec le plus petit encombrement possible.
    4. Le support de base amovible est le choix traditionnel pour les prises permanentes/poteaux amovibles.
    5. Le support de base MAGNETIC est le seul support de base semi-permanent qui ne nécessite pas de perçage dans vos sols.
    6. Le support de base FIXED est le choix économique pour une file d'attente établie de manière permanente.

    100 % compatible avec tous nos cadres et accessoires de signalisation.


    Spécification
    • Model Number320-Series (15′ Retractable Belt Stanchions)
      Belt Length15′ long
      Post MaterialAluminum, PVC, Steel, Stainless Steel or Brass
      Base StylesPortable: Sloped Cast Iron, RECYCLED-RUBBER
      Mounted: MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC, FIXED
      Post Diameter2.5″
      Footprint2.5″–14″, depending on base style
      Overall Post Height38″-40″, depending on base style
      Overall Weight7–27lbs, depending on post material and base style
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 29 stock finishes and 200+ RAL Powder Coat colors.
      Mounted Base InstallationFrom easy (15 min per post) to difficult (45 min per post), depending on base style.
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15ft-premium-retracta-belt-magnetic-stanchions
    • Famille de produitsCrowd Control Barriers
    • Groupe de produitsRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40
    • Largeur (pouces)180
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Code ETIMEC003588
    • Nom ETIMTraffic management/road signage
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Surface level traffic control products
    • Code CSI MasterFormat 201401 55 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Traffic Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 17
    • Titre OmniClassTraffic Control