Publier vos produits
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion

    9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion

    Traduit par Google,

    La série éprouvée RETRACTA -BELT 280 est maintenant disponible avec une conception à poteau rainuré. Ce poteau à courroie rétractable rainuré monobloc en aluminium extrudé est doté de la technologie EVERstraight ® dans la connexion de base en acier filetée et peut résister à une usure difficile. L'extrémité de la courroie universelle fonctionne avec presque tous les poteaux du marché et les cassettes de remplacement sont compatibles avec les produits Lavi Beltrac.


    CARACTÉRISTIQUES

    Le tube en aluminium extrudé avec rainures en queue d'aronde est conçu pour être compatible avec de nombreux accessoires de poteaux.

    La ceinture de 9' de long, épaisse et durable, est plus longue que les chandeliers des concurrents.

    Le système de freinage EZ Back ® crée le poteau le plus sûr du marché. La technologie d'amortisseur rotatif en instance de brevet garantit une rétraction sûre et contrôlée de la ceinture à TOUTE longueur.

    L'extrémité de la courroie universelle fonctionne avec presque tous les autres poteaux.

    18 livres. la base en fonte maintient le poteau en place et des revêtements Weather-Protect sont disponibles pour diverses utilisations en extérieur.

    Doté de la technologie exclusive EVER Straight ® dans la connexion de base en acier filetée pour un poteau qui reste droit pendant toute sa durée de vie

    Les protections de sol en caoutchouc intégrées garantissent une prévention durable des éraflures.

    Pièces de rechange disponibles — les cassettes sont compatibles avec les produits Lavi Beltrac.

    Assemblage facile, aucun outil requis !


    OPTIONS DE CONCEPTION

    Choisissez n'importe quelle couleur de ceinture parmi 25 options en stock, ou ajoutez votre propre marque ou message avec une teinture ou une sérigraphie.

    Choisissez parmi trois finitions de poteaux en stock et plus de 200 finitions spécialisées pour correspondre à votre décor.

    Compatible avec plusieurs de nos cadres de signalisation et accessoires lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur de poteau rainuré.


    Spécification
    • Model NumberSingle Line: 280
      Dual Line: 280D
      Belt LengthEither single or dual 9′ long belts
      Post MaterialAluminum
      Base StylesSloped Cast Iron
      Post Diameter2.75″
      Footprint14″ dia.
      Overall Post Height40.5″
      Overall WeightSingle Line: 24lbs
      Dual Line: 25lbs
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 3 stock finishes and 200+ RAL Powder Coat colors.
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.
      • Compatible with Lavi Beltrac products.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9ft-grooved-retracta-belt-stanchions
    • Famille de produitsCrowd Control Barriers
    • Groupe de produitsRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.5
    • Largeur (pouces)108
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Code ETIMEC003588
    • Nom ETIMTraffic management/road signage
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Surface level traffic control products
    • Code CSI MasterFormat 201401 55 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Traffic Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 17
    • Titre OmniClassTraffic Control
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit