Publier vos produits
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Colonne Memoria - 45cm

    Code produit : 58385

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.58385
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsTall Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie