Publier vos produits
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Meuble pour Lavabo - 50cm - Avec Portes - Droite - Série Sento - VitrA

    Couleurs : Blanc mat

    Code produit : 60777

    Spécifications techniques
    • Réference unique.60777
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsWashbasin Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)615
    • Largeur (mm)435
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalBois thermo-traité
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie