Publier vos produits
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Unité inférieure - 130cm - Série Voyage - VitrA

    Meuble Bas Voyage - 130cm - avec Portes & Étagères - Blanc Mat & Chêne Naturel - Gauche

    Au-delà de la modularité, Voyage est un système flexible qui défie l'installation ordinaire de la salle de bain, offrant un positionnement horizontal et vertical. L'espace de rangement peut être divisé et réparti dans la pièce, sans contrainte de hauteur ou de position. Le positionnement peut être défini par l'utilisateur, en fonction de besoins permanents ou temporaires. Cette flexibilité s'étend également aux options de couleur, de profondeur et de taille, faisant de Voyage l'une des gammes de salle de bains les plus polyvalentes.

    Code produit : 62459 - 62460 - 62461

    Spécifications techniques
    • Réference unique.62459-62460-62461
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMid Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010092
    • Nom ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie