Publier vos produits
Washbasin Unit - 60cm - 2 Dawer - Narrow - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 2 Dawer - Narrow - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 2 Dawer - Narrow - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - 2 Dawer - Narrow - Root Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Meuble pour Lavabo - 60cm - Avec Tiroir - Étroit - Série Root - VitrA

    Gris clair mat

    Code produit : 69241

    Spécification


    Spécifications techniques
    • Réference unique.69241
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsWashbasin Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie