Publier vos produits
V-Fix Core CC,8 cm,DW&WH,112 cm,3/6 L
V-Fix Core CC,8 cm,DW&WH,112 cm,3/6 L
V-Fix Core CC,8 cm,DW&WH,112 cm,3/6 L
V-Fix Core CC,8 cm,DW&WH,112 cm,3/6 L

    V-Fix Core CC,8 cm,DW&WH,112 cm,3/6 L

    Traduit par Google,

    V-Fix Core CC, 8 cm, DW et WH, 112 cm, 3/6 L

    Code produit : 738-5800-01

    Spécification
    • V-Fix Core Frame

      Frame for wall hung toilet, 112 cm height, 8 cm cistern, 3/6 lt


    Spécifications techniques
    • Réference unique.738-5800-01
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsCisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1120
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)11.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie