Publier vos produits
Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Arkitekta Series - VitrA
Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Arkitekta Series - VitrA

    Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Arkitekta Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Porte-balais - Porte-brosse WC - Fixation murale - Série Arkitekta - VitrA

    Code produit : A44287 - A44294

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BrushHolder-WCBrushHolder-WallMounted-Vitra-ArkitektaSeries-A44287-A44294
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessories - WC Brush Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)366
    • Largeur (mm)83
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC000150
    • Nom ETIMBrush
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie