Publier vos produits
Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA
Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Panier éponge pour coin de douche - Double - Série Arkitekta - VitrA

    Code produit : A44051

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A44051
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie