Publier vos produits
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Anneau porte-serviette - Série Juno Classic - VitrA

    Code produit : A4442023

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A4442023
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsTowel Hanger
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)204
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie