Publier vos produits
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Porte-brosse à dents - Fixation murale - Série Origin - VitrA

    Code produit : A44890 - A4489026 - A4489034 - A4489036

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A44890
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessories - Toothbrush Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010556
    • Nom ETIMToothbrush holder
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toothbrush holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie