Publier vos produits
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA

    Grab Bar - 60cm - VitrA

    Traduit par Google,

    Barre de maintien - 60cm - VitrA

    Différentes solutions pour différents besoins ! Les produits VitrA conçus pour des besoins particuliers apportent des recommandations rationnelles à la salle de bain. Utilisation ergonomique et confortable grâce à la poignée et aux barres d'appui.

    Code produit : 320-3010

    Spécification
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GrapBar-60cm-Vitra-OtherSeries-320-3010
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)83
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
    • Titre OmniClassBathtub Grab Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie