Publier vos produits
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.8 sur 5 étoiles4.8(15 Avis)
    Traduit par Google,

    Évier Arkitekt, 100 cm

    Des options d'évier offrant des solutions de différentes conceptions et tailles sont disponibles pour ceux qui souhaitent faire l'expérience de l'hygiène offerte par la céramique dans leurs cuisines.

    Code produit : 5770B003-0755

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sink-Vitra_ArkitektSeries_5770B003-0755
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsSink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)31.504
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie