Publier vos produits
Sink Mixer - Q line Series - VitrA
Sink Mixer - Q line Series - VitrA

    Sink Mixer - Q line Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur d'évier - Série Q line - VitrA

    La robinetterie qui se différencie par ses lignes arrondies adoucies est compatible avec de nombreux lavabos étroits ou grands grâce à son aérateur mobile.

    Code produit : A42135

    Spécification
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      The grey band on the cartridge can be used to set an upper limit on water temperature, saving energy by avoiding unnecessary heating.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SinkMixer-Vitra-QlineSeries-A42135
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucet - Sink Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie