Publier vos produits
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Colonne - 55cm - Gauche&Droite - Équipements de nettoyage Colonne - Série Sento - VitrA

    Couleurs : Anthracite Mat, Blanc Mat, Crème Mat

    Code produit : 60863 - 60864 - 60865 - 60866 - 60867 - 60868

    Spécification
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TallUnit-55cm-CleaningEquipmentsTallUnit-Vitra-SentoSeries-60863-60864-60865-60866-60867-60868
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsTall Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1595
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie