Publier vos produits
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection

    Naturalux VitrA Tile Collection

    Traduit par Google,

    La collection Naturalux incarne un lien profond avec la nature, évoquant la tranquillité, l'harmonie et l'authenticité. Chaque carreau capture la beauté brute de la pierre naturelle, célébrant les textures, les couleurs et les motifs organiques de la terre. Aligné sur le concept Terra Melange, Naturalux met l'accent sur l'aspect naturel des matériaux. Conçu pour diverses applications, il propose plusieurs options de taille, y compris des tailles infinies et des carreaux adaptés à une utilisation en extérieur. Ces formats expansifs créent des paysages visuels continus et ininterrompus, idéaux pour faire une grande déclaration dans les environnements résidentiels et commerciaux. Naturalux offre un mélange de pureté et d'élégance.

    La collection comprend quatre options de couleurs et deux choix de décor « Veincut » et « Crosscut » sélectionnés parmi les typologies de pierre Portland.

    Spécification
    • Body Type: Colorbody Porcelain

      Color: Light grey, Dark grey, Light greige, Dark greige

      Size: 120x280, 120x120, 60x120, 60x60, 60x60 20mm

      Surface: Matt

      Antislip: R10B, R11

      Thickness: 6mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VitrA-Floor-Wall-Tile-Naturalux-Stone
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsFloor & Wall Tile
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud