Publier vos produits
CC8130 Compact Cube IP Network Camera, 1MP, Panoramic View, Compact Size
VIVOTEK

CC8130 Compact Cube IP Network Camera, 1MP, Panoramic View, Compact Size

Traduit par Google,

Aperçu

VIVOTEK CC8130 est une caméra de sécurité IP cubique compacte spécialement conçue pour la surveillance intérieure. Son design unique en fait le meilleur choix pour les boutiques, les grands magasins ou les dépanneurs. La possibilité de visionner en grand angle à 180 degrés offre une sécurité vidéo complète sans angles morts. La conception de montage unique facilite l'installation sur un mur ou un bureau, capturant les visages au niveau des yeux. Un microphone intégré augmente encore le niveau de surveillance lors de l'enregistrement du son dans un rayon de 5 mètres.

Le CC8130 prend en charge la technologie de compression standard H.264, réduisant considérablement la taille des fichiers et préservant la précieuse bande passante du réseau. Avec le logiciel d'enregistrement multilingue 32 canaux ST7501, les utilisateurs peuvent configurer facilement un système de surveillance IP facile à utiliser.

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 1 mégapixel
  • Vue panoramique horizontale à 180°
  • Conception compacte et élégante
  • Compression H.264 et MJPEG en temps réel (Dual Codec)
  • 30 ips @ 1280x800
  • PoE intégré conforme à la norme IEEE 802.3af
  • Support plat/support inclinable disponible
Spécification
  • Key Features: 1-megapixel CMOS Sensor 180° Horizontal Panoramic View Compact, Elegant Design Real-time H.264 and MJPEG compression (Dual Codec) 30 fps @ 1280x800 Built-in IEEE 802.3af Compliant PoE Flat Mount/ Tilt Mount Available
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-cc8130
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security