Publier vos produits
CC8370-HV Anti-Ligature Fisheye IP Camera, 3MP, WDR Pro, 3DNR, 180° Panoramic View, IK10, IP66, SNV, Anti-Ligature, Anti-Grip
VIVOTEK

CC8370-HV Anti-Ligature Fisheye IP Camera, 3MP, WDR Pro, 3DNR, 180° Panoramic View, IK10, IP66, SNV, Anti-Ligature, Anti-Grip

Traduit par Google,

Aperçu

Le CC8370-HV de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité fisheye anti-vandalisme offrant jusqu'à 30 ips à une résolution de 3 mégapixels. Avec sa conception anti-adhérence unique et son apparence discrète, le CC8370-HV joue un rôle de garde sécurisé dans des environnements de sécurité uniques. Sans bords de ligature, il éliminera efficacement l'automutilation et le suicide, idéal pour les maisons de détention, les cellules de détention, les services psychiatriques, les hôpitaux psychiatriques et les établissements correctionnels. Dotée de vues panoramiques horizontales à 180° avec un angle d'inclinaison réglable de 25°, la caméra offre aux utilisateurs une incroyable flexibilité d'angles de vision et d'options. La taille compacte et résistante aux intempéries de la caméra en fait également un choix idéal pour les scénarios intérieurs et extérieurs tels que les boutiques, les dépanneurs, les banques, les écoles, les parkings et les rues.

Le CC8370-HV peut voir à un grand angle de 180 degrés, offrant une sécurité vidéo complète sans angles morts. Doté de WDR Pro, l'appareil photo capture à la fois les zones sombres et lumineuses d'une image et combine les différences pour créer une représentation très réaliste de la scène d'origine. De plus, avec la technologie SNV ajoutée, la vidéo de surveillance couleur de haute qualité devient possible même dans des conditions de faible luminosité. Ces fonctionnalités combinées permettent à la caméra de fournir une qualité vidéo remarquablement proche des capacités de l'œil humain. Lors de l'installation de l'appareil, la conception de montage unique facilite l'installation sur un mur ou un bureau afin de capturer les visages au niveau des yeux. Augmente encore le niveau de surveillance, un microphone intégré qui enregistre le son dans un rayon de 5 mètres.

Le CC8370-HV prend également en charge la technologie de compression standard H.264, réduisant considérablement la taille des fichiers et préservant la précieuse bande passante du réseau. Avec le logiciel d'enregistrement multilingue 32 canaux ST7501, les utilisateurs peuvent configurer simplement et rapidement un système de surveillance IP facile à utiliser.

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 3 mégapixels
  • 30fps @ 2048x1536
  • Conception anti-ligature
  • Boîtier résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
  • Vue panoramique horizontale à 180°
  • Lentille inclinable ±25°
  • WDR Pro (100dB) pour fournir une visibilité extrême dans les scènes à fort contraste lumineux
  • Rotation vidéo
  • Microphone intégré
  • SNV (Visibilité nocturne suprême)
  • Réduction du bruit 3D pour les conditions de faible luminosité
  • Compression H.264 et MJPEG en temps réel (double codec)
  • PoE intégré conforme à la norme IEEE 802.3af
  • Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-cc8370-hv
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security