Publier vos produits
CC8371-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC8371-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Traduit par Google,

La CC8371-HV de VIVOTEK est une caméra réseau IP fisheye infrarouge anti-vandalisme offrant jusqu'à 30 ips à une résolution de 3 mégapixels. Avec son design unique et son apparence discrète, le CC8371-HV convient à un large éventail d'environnements. Dotée de vues panoramiques horizontales à 180° avec un angle d'inclinaison réglable de 25°, la caméra offre aux utilisateurs une incroyable flexibilité d'angles de vision et d'options. La taille compacte et résistante aux intempéries de la caméra en fait également un choix idéal pour les scénarios intérieurs et extérieurs tels que les boutiques, les dépanneurs, les banques, les écoles, les parkings et les résidences. Sans bords de ligature, il peut également être très efficace dans les installations de sécurité difficiles comme les prisons et les établissements psychiatriques.

Le CC8371-HV peut voir jusqu'à 180 degrés, offrant une sécurité vidéo complète sans perte de couverture d'angle. Doté de WDR Pro, l'appareil photo capture à la fois les zones sombres et lumineuses d'une image et combine les différences pour créer une représentation très réaliste de la scène d'origine. De plus, avec la technologie SNV ajoutée, la vidéo de surveillance couleur de haute qualité devient possible même dans des conditions de faible luminosité. Ces fonctionnalités combinées permettent à la caméra de fournir une qualité vidéo remarquablement proche des capacités de l'œil humain. Pour augmenter encore le niveau de surveillance, un microphone intégré peut enregistrer le son dans un rayon de 5 mètres.

Le CC8371-HV dispose également d'illuminateurs IR intégrés à 180° jusqu'à 15 mètres. Ainsi, peu importe le jour ou la nuit, la lumière ou l'obscurité, la polyvalence du CC8371-HV est inégalée.

Spécification
  • Key Features; 3-Megapixel CMOS Sensor 30fps @ 2048x1536 Anti-Ligature Design 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (100dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Real-time H.264 and MJPEG Compression (Dual Codec) Built-in IEEE 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC card slot
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-cc8371-hv
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security