Publier vos produits
CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera
VIVOTEK

CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera

Traduit par Google,

La caméra IP CC9380-HV de VIVOTEK est une mise à jour de la très populaire caméra IP CC8370-HV, désormais disponible en 5MP avec compression H.265.

La CC9380-HV est une véritable caméra IP jour/nuit, dotée d'un filtre anti-IR amovible. Grâce à l'utilisation d'un seul objectif fisheye réglé sur une vue panoramique à 180°, l'image transparente offre un très grand champ de vision vertical. Cela permet une incroyable couverture de surveillance à courte portée dans une conception discrète.

Pour répondre aux exigences de toute application extérieure difficile, le CC9380-HV est également équipé d'un boîtier classé IP66 pour aider le corps de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression venant de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 offre une protection robuste contre actes de vandalisme. De plus, le CC9380-HV poursuit la tendance de son prédécesseur CC8370-HV et dispose d'un boîtier anti-ligature, pour réduire les risques de suicide et/ou d'automutilation.

Spécification
  • Key Features

    • 5-Megapixel CMOS Sensor
    • 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off)
    • Anti-Ligature Design
    • 180° Horizontal Panoramic View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • SNV (Supreme Night Visibility)
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • ±25° Tilt Lens
    • Built-in Microphone
    • 3D Noise Reduction for Low-light Conditions
    • Trend Micro IoT Security
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-CC9380-HV
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produits180 Degree Panoramic Camera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security