Publier vos produits
FD8166A Ultra-mini Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30 fps, Stylish Design, Easy Installation, Smart Stream II, SNV, 3DNR, WDR Enhanced
VIVOTEK

FD8166A Ultra-mini Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30 fps, Stylish Design, Easy Installation, Smart Stream II, SNV, 3DNR, WDR Enhanced

Traduit par Google,

Aperçu

La caméra IP FD8166A de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau ultra-mini à dôme fixe avec un petit diamètre de seulement 90 mm. En raison de sa conception compacte et intelligente et de son prix abordable, le FD8166A est une solution de surveillance intérieure idéale qui convient à une grande variété d'applications, telles que la vente au détail, les bureaux ou les boutiques, ou pour surveiller les ascenseurs ou d'autres espaces publics.

Équipé d'un capteur Full HD de 2 mégapixels permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 30 ips, le FD8166A est capable de capturer des images haute définition que ce soit dans des environnements à fort contraste ou à faible luminosité en déployant les technologies WDR et SNV. Lorsqu'il est associé à la technologie Smart Stream II de VIVOTEK, le FD8166A peut réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 50 %* tout en conservant la même superbe qualité d'image qu'une caméra Full HD.

En tant que caméra IP tout-en-un, la FD8166A est conçue pour une installation facile et équipée de la fonctionnalité Power over Ethernet (PoE), ce qui rend la configuration à la fois simple et rapide. Le FD8166A est également entièrement compatible avec le logiciel d'enregistrement gratuit à 32 canaux de VIVOTEK. Avec tous ces avantages et plus encore, le FD8166A est un pari sûr pour répondre à vos besoins de surveillance.

* Selon les scènes

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 2 mégapixels
  • 30 ips @ 1920x1080
  • H.264 en temps réel, compression MJPEG (double codec)
  • SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
  • Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • Réduction du bruit 3D
  • PoE intégré conforme à la norme IEEE 802.3af
  • Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage intégré
  • Conception compacte et élégante
  • Installation facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd8166a
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security