Aperçu
VIVOTEK FD8166 est la plus petite caméra IP de sécurité à dôme fixe réseau au monde. Avec une installation aussi simple qu'un-deux-trois et la fonctionnalité Power over Ethernet (PoE), le temps de configuration est terminé en moins de 120 secondes, ce qui rend l'installation rapide et facile.
La caméra IP FD8166 dispose d'un capteur de 2 mégapixels permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 15 ips, et prend également en charge la technologie de compression H.264 standard de l'industrie, réduisant considérablement la taille des fichiers et préservant la précieuse bande passante du réseau. Avec la compatibilité MJPEG également incluse, les flux vidéo peuvent également être transmis dans l'un de ces formats pour des applications polyvalentes.
Conçu avec des longueurs focales sélectionnables, le FD8166 peut être utilisé dans divers environnements, y compris, mais sans s'y limiter, les bureaux, les ascenseurs, les campus, les chaînes de magasins, les boutiques et les établissements de soins de santé. Avec une taille de seulement 90 mm de diamètre, VIVOTEK FD8166 est vraiment une solution de surveillance tout-en-un qui répond à une grande variété de besoins de surveillance intérieure. Le package comprend également le logiciel d'enregistrement 32 canaux de VIVOTEK. Avec tout cela et plus encore, le FD8166 est la solution idéale pour vos besoins de surveillance.
Principales caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |