Publier vos produits
FD816B-HF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, 30M IR, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog
VIVOTEK

FD816B-HF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, 30M IR, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog

Traduit par Google,

Aperçu

La caméra IP FD816B-HF2 de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau dôme intérieure équipée d'un capteur Full HD permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 30 ips fluides. Représentant une véritable caméra d'intérieur tout-en-un, cette caméra est capable de capturer des vidéos de haute qualité et haute résolution jusqu'à 2 mégapixels, que ce soit en contraste élevé ou dans des environnements à faible luminosité grâce aux technologies WDR et SNV.

Pour répondre aux exigences des applications intérieures, le FD816B-HF2 de VIVOTEK fournit une mise au point fixe pour un fonctionnement simple sans alimentation électrique supplémentaire et armé d'un capteur PIR intégré pour aider à détecter les événements inattendus et assurer la sécurité en temps réel.

Lors de la sélection de la série VIVOTEK FD816B-H, les clients se verront proposer deux options : le FD816B-HF2 et le FD816B-HT. Le choix du modèle approprié garantira que toutes les exigences de mise au point peuvent être satisfaites.

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 2 mégapixels
  • 30 ips @ 1920x1080
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
  • Réduction du bruit 3D
  • Audio bidirectionnel
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Prise en charge de l'installation avec la boîte de dérivation intérieure AM-712
  • IRP
  • Prise en charge de VIVOTEK VCA (analyse de contenu vidéo)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd816b-hf2
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security