Publier vos produits
FD8366-V Fixed-Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD8366-V Fixed-Dome Network IP Camera

2.0 sur 5 étoiles2.0(6 Avis)
Traduit par Google,

La FD8366-V de VIVOTEK est une caméra IP réseau à dôme IR compacte de 2 mégapixels équipée pour fournir 30 images par seconde à la compression H.264. Avec une conception robuste conforme aux normes IP66, IK10 et NEMA 4X, la caméra résistera aux chocs, aux vibrations, à l'humidité, à la poussière et même aux variations de température extrêmes pour maintenir une vidéo stable et fiable, quelle que soit la dureté de l'environnement.

Armé d'un éclairage IR intégré, le FD8366-V offre une qualité d'image supérieure jusqu'à 15 mètres dans l'obscurité totale. Cette caméra tout-en-un répond à un large éventail de besoins pour les applications de surveillance extérieure, des magasins de détail aux établissements de santé.

Utilisant la technologie Smart Stream II de VIVOTEK, le modèle de caméra IP FD8366-V peut réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 50 %* tout en maintenant des normes élevées de qualité d'image. La fonctionnalité Power over Ethernet (PoE) signifie que la caméra peut être utilisée et alimentée via un seul câble Ethernet, ce qui permet une installation plus facile et à moindre coût. De plus, afin de faciliter le stockage embarqué, la portabilité des données et la sauvegarde localisée, la caméra est équipée d'un emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC pour l'enregistrement local.

* Selon les scènes

Spécification
  • Key Features: 30 fps @ 1920x1080 Built-in IR Illuminators up to 15 meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency Weather-proof IP66-, Vandal-proof IK10- and NEMA 4X-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd8366-v
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security