Publier vos produits
FD836B-HVF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, WDR, 30M IR, IP66, IK10, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

FD836B-HVF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, WDR, 30M IR, IP66, IK10, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Defog

Traduit par Google,

Aperçu

La FD836B-HVF2 de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau robuste de type dôme conçue pour diverses applications extérieures. Équipée d'un capteur Full HD permettant une résolution de visualisation de 1920 x 1080 à 30 ips fluides, la FD836B-HVF2 est une caméra extérieure tout-en-un capable de capturer des vidéos de haute qualité et haute résolution jusqu'à 2 mégapixels, que ce soit en contraste élevé ou faible. lumière avec technologie WDR et SNV.

Pour répondre aux exigences des applications extérieures, la caméra IP FD836B-HVF2 de VIVOTEK fournit une mise au point fixe pour un fonctionnement simple sans alimentation électrique supplémentaire et armée d'un boîtier classé IP66 pour aider le corps de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tout en son boîtier classé IK10 offre une protection robuste contre les actes de vandalisme ou autres impacts.

Lors du choix de la série VIVOTEK FD836B-HV, les clients se verront proposer quatre options : FD836B-EHTV, FD836B-HTV, FD836B-EHVF2 et FD836B-HVF2. Différentes options peuvent être choisies en fonction des exigences de votre application, telles que la nécessité d'une méthode de mise au point spécifique ou la température de l'environnement de fonctionnement.

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 2 mégapixels
  • 30 ips @ 1920x1080
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
  • Réduction du bruit 3D
  • Audio bidirectionnel
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Boîtier résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
  • Prise en charge de l'installation avec la boîte de conduit extérieure AM-713
  • Prise en charge de VIVOTEK VCA (analyse de contenu vidéo)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd836b-hvf2
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-10
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security