Aperçu
Le FD8382-TV de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau à dôme fixe extérieure économique mais professionnelle de la série 5MP Lite de VIVTOTEK, qui offre jusqu'à 15 ips à 5 mégapixels ou 30 ips à une résolution de 1080p à un prix compétitif. Pour créer la mise au point parfaite requise pour profiter des avantages d'une résolution plus élevée, le FD8382-TV de VIVOTEK fournit une mise au point à distance avec des moteurs pas à pas intégrés et un iris P pour un réglage précis à distance.
Conçu pour fournir une résolution plus élevée, le FD8382-TV est une solution idéale pour ceux qui exigent des images plus nettes avec plus de détails. Grâce à la puissante technologie de réduction du bruit 3D et à la technologie Smart Stream, l'IB8382-TV peut également optimiser la résolution d'un objet ou d'une zone souhaitée afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.
Pour assurer une résolution plus élevée même dans des environnements difficiles, le modèle de caméra IP VIVOTEK FD8382-TV est également armé d'un boîtier classé IP66 pour aider le corps de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et même aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 fournit protection contre les actes de vandalisme ou autres impacts.
Avec la VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK) hautement flexible, les utilisateurs peuvent étendre les fonctionnalités de cette série FD8382 en ajoutant des applications tierces pour les FD8382-VF2, FD8382-EVF2, FD8382-TV et FD8382-ETV. Ainsi, la série FD8382 est non seulement équipée de plusieurs méthodes de mise au point et d'options à large plage de températures, mais elle est également très flexible et peut être étendue pour répondre à un large éventail d'exigences.
Principales caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |