Publier vos produits
FD9165-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9165-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Traduit par Google,

La FD9165-HT-A est la nouvelle caméra IP réseau dôme intérieure phare de VIVOTEK, équipée d'un capteur Full HD capable d'une résolution de 1920 x 1080 à 60 ips. Doté des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro les plus récentes, le FD9165-HT-A est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à faible luminosité et à contraste élevé.

Le modèle de caméra IP FD9165-HT-A offre également le meilleur de la technologie de surveillance nocturne. En adoptant la technologie IR à angle variable des dômes rapides VIVOTEK, les éclairages IR FD9165-HT-A s'alignent désormais sur l'angle de mise au point de l'objectif à mise au point à distance pour fournir la meilleure qualité d'image IR quel que soit le réglage de l'objectif. Cette fonctionnalité optimise l'intensité IR, réduit les points chauds IR et augmente la portée efficace IR jusqu'à 50 mètres. Pour les applications intérieures, le FD9165-HT-A comprend également un capteur PIR ainsi qu'un microphone intégré, permettant une détection plus approfondie des événements inattendus.

De plus, ces séries utilisent la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et le codec de compression H.265, réduisant la bande passante jusqu'à 90 % tout en conservant une excellente qualité d'image. De plus, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs d'ajouter des programmes personnalisés pour diverses applications et scénarios utilisateur.

Le FD9165-HT-A comprend également désormais une nouvelle vague d'analyse de contenu vidéo (VCA) avancée - Smart VCA, comprenant la détection d'intrusion, la détection de rôdage, la détection de franchissement de ligne, la détection d'objets sans surveillance, la détection d'objets manquants et la détection de visages. Ces fonctionnalités constituent les prochaines étapes dans l’évolution des caméras de surveillance du statut d’appareil de capture d’images à celui d’instruments de notification avancés, permettant aux utilisateurs de voir davantage de manière plus intelligente.

* Selon les scènes

Spécification
  • Key Features

    • 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro to Provide Extreme Visibility in Extremely Bright or Dark Environments
    • Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-FD9165-HT-A
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsFixed Dome
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security