Publier vos produits
FD9167-H Fixed Network Security Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-H Fixed Network Security Dome IP Camera

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

La FD9167-H est la nouvelle caméra IP réseau dôme infrarouge professionnelle d'intérieur de VIVOTEK, équipée d'un capteur Full HD capable d'une résolution de 1920x1080 à 30 ips. Avec la technologie VIVOTEK SNV et WDR Pro la plus récente, le FD9167-H est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à faible luminosité et à contraste élevé.

Le modèle de caméra IP FD9167-H offre également une excellente image la nuit en équipant des illuminateurs IR d'une portée effective jusqu'à 30 mètres. De plus, le FD9167-H utilise la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et le codec de compression H.265, réduisant la bande passante de plus de 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image par rapport au H.264 traditionnel sans streaming intelligent. De plus, le VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs d'ajouter des programmes personnalisés pour diverses applications et scénarios d'utilisation. Le FD9167-H comprend également un capteur PIR ainsi qu'un microphone intégré, permettant une détection plus poussée des événements inattendus.

Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd9167h
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security