Publier vos produits
FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Traduit par Google,

VIVOTEK FD9187-HT-A est une caméra IP réseau à dôme d'intérieur offrant jusqu'à 30 ips à 5 mégapixels ou 60 ips à un capteur Full HD avec une superbe qualité d'image à toutes les résolutions ou fréquences d'images. Doté des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, le FD9187-HT-A est capable de capturer des images de haute qualité que ce soit dans un environnement à contraste élevé ou à faible luminosité.

Le modèle de caméra IP FD9187-HT-A offre un objectif de mise au point à distance pour différents scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée efficace de 50 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. Pour les applications intérieures, un capteur PIR et un microphone sont intégrés pour détecter les événements inattendus.

Utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la prise en charge du codec H.265, le FD9187-HT-A réduit la bande passante jusqu'à 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image. De plus, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs d'ajouter une application personnalisée pour divers scénarios d'application et d'utilisateur.

Le FD9187-HT-A comprend également désormais une nouvelle vague d'analyse de contenu vidéo (VCA) avancée - Smart VCA, comprenant la détection d'intrusion, la détection de rôdage, la détection de franchissement de ligne, la détection d'objets sans surveillance, la détection d'objets manquants et la détection de visages. Ces fonctionnalités constituent les prochaines étapes dans l’évolution des caméras de surveillance du statut d’appareil de capture d’images à celui d’instruments de notification avancés, permettant aux utilisateurs de voir davantage de manière plus intelligente.

* Selon les scènes

Spécification
  • Key Features

    • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-FD9187-HT-A
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsFixed Dome
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security