Publier vos produits
FD9365-EHTV-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9365-EHTV-A Fixed Dome Network IP Camera

Traduit par Google,

La FD9365-EHTV-A est la nouvelle caméra IP réseau dôme extérieure phare de VIVOTEK, équipée d'un capteur Full HD capable d'une résolution de 1920 x 1080 à 60 ips. Grâce aux technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro les plus récentes, la série FD9365-A est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à faible luminosité et à contraste élevé.

La série de caméras IP modèle FD9365-A offre également le meilleur de la technologie de surveillance nocturne. En adoptant la technologie IR à angle variable des dômes rapides VIVOTEK, les éclairages IR FD9365-A s'alignent désormais sur l'angle de mise au point de l'objectif à mise au point à distance pour fournir la meilleure qualité d'image IR quel que soit le réglage de l'objectif. Cette fonctionnalité optimise l'intensité IR, réduit les points chauds IR et augmente la portée efficace IR jusqu'à 50 mètres.

De plus, la série FD9365-A utilise la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et le codec de compression H.265, réduisant la bande passante jusqu'à 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image. De plus, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs d'ajouter des programmes personnalisés pour diverses applications et scénarios utilisateur. Le boîtier classé IP66, IP67 et IK10 du FD9365-A protège toutes ces fonctionnalités, capable de fonctionner de -50°C à 60°C.

La série FD9365-A comprend également désormais une nouvelle vague d'analyse de contenu vidéo (VCA) avancée - Smart VCA, comprenant la détection d'intrusion, la détection de rôdage, la détection de franchissement de ligne, la détection d'objets sans surveillance, la détection d'objets manquants et la détection de visages. Ces fonctionnalités constituent les prochaines étapes dans l’évolution des caméras de surveillance du statut d’appareil de capture d’images à celui d’instruments de notification avancés, permettant aux utilisateurs de voir davantage de manière plus intelligente.

* Selon les scènes

Spécification
  • Key Features

    • 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro to Provide Extreme Visibility in Extremely Bright or Dark Environments
    • Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Trend Micro IoT Security
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-FD9365-EHTV-A
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsFixed Dome
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security