Aperçu La FD9371-EHTV de VIVOTEK est une toute nouvelle caméra de sécurité réseau à dôme extérieure professionnelle H.265 à haut rendement, offrant 30 ips à 3 mégapixels avec une qualité d'image exceptionnelle. L'utilisation de la technologie H.265 permet à la caméra de fournir des taux de compression d'image plus élevés et plus efficaces que les systèmes H.264 précédents. De plus, le Smart Stream II sophistiqué de VIVOTEK permet à la caméra d'optimiser la résolution pour un objet ou une zone souhaitée et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante. Combinant à la fois H.265 et Smart Stream II, le FD9371-EHTV peut réduire à la fois la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en maintenant une qualité d'image de haut niveau.
En tant que caméra jour/nuit professionnelle, la FD9371-EHTV est également équipée de WDR Pro et SNV, permettant aux utilisateurs de profiter de superbes détails d'image dans toutes les conditions d'éclairage. De plus, le boîtier classé IP66 garantit la capacité de ces caméras avancées à résister à la pluie et à la poussière, garantissant ainsi un fonctionnement fluide même dans une multitude de conditions météorologiques difficiles. Le boîtier classé IK10 des caméras peut également fournir une protection contre les actes de vandalisme et autres impacts. Enfin, une large plage de températures de fonctionnement améliore encore les performances et la fiabilité du FD9371-EHTV par temps extrêmement froid et chaud, même en utilisant PoE.
*Selon les scènes
Principales caractéristiques- Technologie de compression H.265
- Capteur CMOS progressif 1/2,8"
- 30 ips @ 2048x1536
- Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à contraste élevé
- Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
- Mise au point à distance pour des réglages de mise au point faciles
- Boîtier résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
- Prise en charge des conditions météorologiques extrêmes avec PoE
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- Rotation vidéo pour la vue du couloir
- Lentille P-iris
- DIS (stabilisation d'image numérique)