Publier vos produits
FE8174 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Local Dewarp, PPTZ
VIVOTEK

FE8174 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Local Dewarp, PPTZ

Traduit par Google,
Aperçu

VIVOTEK FE8174 est la dernière caméra de sécurité réseau à dôme fixe fisheye de VIVOTEK, dotée d'un capteur de résolution détaillée de 5 mégapixels avec une superbe qualité d'image. Équipée d'un objectif fisheye pour une vue panoramique à 180° (montage mural) ou une vue surround à 360° (montage au plafond/au sol/sur table) sans angles morts, la caméra est capable de couvrir de vastes zones ouvertes, telles que les aéroports, les centres commerciaux , parkings, magasins de détail, bureaux et plus encore.

Le FE8174 offre diverses dispositions d'affichage, y compris la vue surround originale, la vue panoramique et la vue régionale pour diverses applications de montage. Avec les dernières capacités de traitement d'image de pointe, les images hémisphériques capturées par la caméra fisheye peuvent être converties en projection rectiligne conventionnelle pour la visualisation et l'analyse. Le FE8174 est compatible avec la solution Panoramic PTZ de VIVOTEK, permettant aux utilisateurs de surveiller simultanément une vue d'ensemble de la zone à partir d'un modèle fisheye tout en fournissant une vue régionale détaillée à partir d'une caméra dôme rapide. De plus, dans les modes de visualisation panoramique et régional, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction ePTZ ultra fluide pour zoomer facilement et se concentrer sur une région d'intérêt (ROI). La nouvelle fonction de calcul de pixels de pointe aide l'utilisateur à garantir la qualité d'image d'une zone souhaitée.

Comme toutes les véritables caméras jour/nuit VIVOTEK, la FE8174 dispose d'un filtre anti-IR amovible, maintenant des images claires 24 heures sur 24. Avec PoE conforme à la norme 802.3af, un emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC pour le stockage intégré et des applications iPad, le FE8174 est incontestablement le meilleur choix pour construire un système de surveillance robuste avec la plus grande couverture possible.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 30 ips @ 1080p Full HD
  • Objectif Fisheye 1,5 mm pour une vue panoramique à 180° et une vue panoramique à 360°
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • Compression H.264, MPEG-4 et MJPEG en temps réel (Triple Codec)
  • Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux ou sombres
  • Fonction PTZ panoramique avec caméra Speed Dome pour surveiller une vue régionale détaillée
  • ePTZ pour l'efficacité des données
  • PoE intégré conforme à la norme 802.3af
  • Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage intégré
  • Calculateur de pixels pour la mesure de la clarté de l'image
  • Prise en charge du déformage local ou côté client
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fe8174
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security