Publier vos produits
FE8180 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Compact Size
VIVOTEK

FE8180 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Compact Size

Traduit par Google,
Little Eye - Big VisionLa plus petite caméra de sécurité réseau Fisheye 5MP au monde

VIVOTEK a le plaisir d'annoncer le lancement du FE8180 hautes performances mais discret. Cette minuscule caméra est non seulement extrêmement discrète, avec un diamètre de seulement 90 mm, mais peut également être montée directement sur le mur pour capturer des vues panoramiques à 180°, ou au plafond pour une vue panoramique à 360°, sans aucun aveuglement. taches. Un seul FE8180 peut facilement faire le travail de trois à quatre caméras CCTV standard, réduisant considérablement le coût de possession, tout en se fondant dans n'importe quel intérieur ou extérieur.

Caméra réseau Fisheye 5MP à seulement ø 90mm

La FE8180 est la plus petite caméra réseau fisheye 5MP au monde. Idéal pour toute application qui nécessite une large couverture mais où l'apparence compte, le FE8180 de VIVOTEK se fond dans n'importe quel environnement, offrant les performances les plus élevées dans la caméra la plus discrète.

Support inclinable à 15° pour une vue panoramique à 180°

Le FE8180 peut être monté sur n'importe quel mur et dispose d'un support inclinable idéal à 15° pour des vues panoramiques à 180°. Avec cette option de montage, le FE8180 capture une couverture mur à mur haute définition à l'angle parfait pour la reconnaissance faciale.

Support de plafond pour une vue panoramique à 360°

Lorsqu'il est monté au plafond, le FE8180 offre une vue panoramique étendue à 360°, ce qui signifie que cette petite caméra peut offrir une couverture encore plus large - vous montrant le monde, mais en restant discrète.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 30 ips @ 1080p Full HD
  • Objectif Fisheye 1,57 mm pour une vue panoramique à 180° et une vue panoramique à 360°
  • Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • ePTZ pour l'efficacité des données
  • Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage intégré
  • Prise en charge du déformage local ou côté client
  • Réduction du bruit 3D
  • Support inclinable à 15° disponible
  • Prise en charge de l'installation avec boîte de dérivation
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fe8180
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security