Publier vos produits
FE8181V Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, 10 Meter IR, Smart IR, 3DNR, IP66, IK10, Pixel Calculator
VIVOTEK

FE8181V Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, 10 Meter IR, Smart IR, 3DNR, IP66, IK10, Pixel Calculator

Traduit par Google,
Aperçu

VIVOTEK FE8181V est la dernière caméra de sécurité réseau à dôme fixe fisheye de VIVOTEK, dotée d'un capteur de résolution détaillée de 5 mégapixels avec une superbe qualité d'image. Équipée d'un objectif fisheye pour une vue panoramique à 180° (montage mural) ou une vue surround à 360° (montage au plafond/au sol/sur table) sans angles morts, la caméra est capable de couvrir de vastes zones ouvertes, telles que les aéroports, les centres commerciaux , parkings, magasins de détail, bureaux et plus encore.

La FE8181V, véritable caméra jour/nuit, dispose d'un filtre anti-IR amovible, conservant des images claires 24 heures sur 24, avec des LED IR intégrées permettant à la caméra de fournir un éclairage surround uniforme à 360° pour une vision claire jusqu'à 10 mètres, même dans des environnements complètement sombres.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 30fps @ 1080pFullHD
  • f Objectif Fisheye 1,5 mm pour une vue panoramique à 180° et une vue panoramique à 360°
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • Conformité EN50155 pour la surveillance mobile professionnelle
  • Compression H.264, MPEG-4 et MJPEG en temps réel (Triple Codec)
  • Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
  • ePTZ pour l'efficacité des données
  • PoE intégré compatible 802.3at
  • Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage intégré
  • Calculateur de pixels pour la mesure de la clarté de l'image
  • Prend en charge le déformage local
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fe8181v
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security