Publier vos produits
FE8182 Fisheye Network Ip Camera, 5 MP, 360° Surround View, Recessed Mount, Compact Size, 3DNR, Smart Stream, WDR Enhanced
VIVOTEK

FE8182 Fisheye Network Ip Camera, 5 MP, 360° Surround View, Recessed Mount, Compact Size, 3DNR, Smart Stream, WDR Enhanced

Traduit par Google,

Aperçu

La FE8182 de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau fisheye encastrée, dotée d'un capteur de résolution détaillée de 5 mégapixels avec une superbe qualité d'image. Une petite caméra avec de grandes fonctionnalités, la FE8182 de VIVOTEK, avec un diamètre de seulement 60 mm, est véritablement une solution de surveillance tout-en-un qui répond à une grande variété de besoins de surveillance intérieure. Équipée d'un objectif fisheye pour une vue panoramique à 180° (montage mural) ou une vue panoramique à 360° sans angles morts (montage au plafond/au sol), la caméra est capable de fournir une couverture vidéo complète de vastes zones ouvertes, telles que les halls d'aéroport, les magasins centres commerciaux, magasins de détail, bureaux et plus encore.

Le modèle de caméra IP FE8182 offre diverses dispositions d'affichage, y compris la vue surround originale, la vue panoramique et la vue régionale pour s'adapter à une variété d'applications. De plus, dans les modes de visualisation panoramique et régional, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction ePTZ ultra-fluide pour zoomer sans effort et se concentrer sur une région d'intérêt (ROI). De plus, une nouvelle fonction de calcul de pixels de pointe aide les utilisateurs à garantir une qualité d'image élevée pour une zone désignée.

À l'extrémité la plus sombre du spectre, la technologie de réduction du bruit 3D permet aux utilisateurs de profiter d'un niveau accru de détails d'image dans des environnements extrêmement sombres sans consommer ou gaspiller une bande passante excessivement élevée. Pour réduire considérablement la taille des fichiers et conserver une précieuse bande passante réseau, le FE8182 prend en charge Smart Stream et la technologie de compression H.264 standard de l'industrie. De plus, la conception à montage encastré permet aux utilisateurs d'installer la caméra sans avoir besoin de vis. Le FE8182 n'est pas seulement parfait pour se fondre dans n'importe quel environnement ou n'importe quel espace sur le toit, mais il permet également de réaliser des économies substantielles en termes d'argent et de temps.

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 15 ips @ 1920x1920
  • Objectif Fisheye pour une vue panoramique à 180° et une vue panoramique à 360°
  • PoE intégré conforme à la norme IEEE 802.3af
  • Réduction du bruit 3D
  • Compression H.264 et MJPEG en temps réel (double codec)
  • Smart Stream pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage intégré
  • Calculateur de pixels pour la mesure de la clarté de l'image
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fe8182
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security