Publier vos produits
FE9181-H Fisheye Network Camera, H.265 Compression, 5 MP, 360° Surround View, Smart Stream II, WDR Pro, 3DNR, Pixel Counter, Defog
VIVOTEK

FE9181-H Fisheye Network Camera, H.265 Compression, 5 MP, 360° Surround View, Smart Stream II, WDR Pro, 3DNR, Pixel Counter, Defog

Traduit par Google,
Aperçu

La FE9181-H de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau à dôme fixe fisheye H.265 unique, dotée d'un capteur CMOS détaillé de 5 mégapixels qui produit une superbe clarté d'image. En utilisant la technologie de compression H.265 et la technologie Smart Stream II de VIVOTEK, la caméra peut réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en conservant le plus haut niveau de qualité d'image.

Équipées d'un objectif fisheye pour une vue panoramique à 180° (montage mural) ou une vue surround à 360° (montage au plafond/au sol) sans aucun angle mort, les caméras sont capables de couvrir de vastes zones ouvertes, telles que les aéroports, les centres commerciaux, magasins de détail, bureaux et plus encore.

Le FE9181-H est équipé d'un filtre anti-IR amovible et de la technologie WDR Pro, permettant aux caméras de maintenir une qualité d'image optimale 24 heures sur 24 et une visibilité inégalée dans les environnements d'éclairage à contraste élevé.

* Selon la scène.

Principales caractéristiques
  • Technologie de compression H.265
  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 30 ips @ 1920x1920
  • Objectif Fisheye 1,47 mm pour une vue panoramique à 180° et une vue panoramique à 360°
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à contraste élevé
  • Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • ePTZ pour l'efficacité des données
  • PoE intégré conforme à la norme 802.3af
  • Prise en charge du déformage côté client
  • Compteur de pixels pour la mesure de la clarté de l'image
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fe9181-h
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security