Publier vos produits
FE9391-EHV 360° Fisheye IP Camera, 12 MP Fixed Lens 20m IR
VIVOTEK

FE9391-EHV 360° Fisheye IP Camera, 12 MP Fixed Lens 20m IR

Traduit par Google,

Caractéristiques Caméra IP Fisheye 360° FE9391-EHV

  • 12 MP
  • Objectif fixe
  • 20 m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Spécification
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.3" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2944x2944
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 1.22 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 180° (Horizontal)/180° (Vertical)/180° (Diagonal)
    IR Illuminators - 20 meters with Smart IR II
    Required SD Card Storage - 512 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - 22.5 W
    Dimensions - Ø 150 x 68.2 mm
    Weight - 701 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, IP66, IK10, NEMA 4X
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fe931-ehv-360-fisheye-camera
  • Famille de produitsVSaaS "Vortex" Cameras
  • Groupe de produitsPremium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras