Publier vos produits
FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP
VIVOTEK

FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP

Traduit par Google,

La caméra IP FE9380-HV de 5 mégapixels est la dernière-née de la famille fisheye VIVOTEK 360°. La FE9380-HV est une véritable caméra jour/nuit, avec un filtre anti-IR amovible et un éclairage IR à 360° jusqu'à un rayon de 10 mètres. Il prend en charge jusqu'à 30 ips à une résolution complète de 5 MP ainsi que WDR Pro 120 dB pour maintenir une excellente qualité d'image dans des environnements d'éclairage à contraste élevé. Ces fonctionnalités permettent grandement au FE9380-HV de fournir des images claires 24 heures sur 24.

Pour répondre aux exigences des applications extérieures difficiles, le modèle de caméra IP FE9380-HV est équipé d'un boîtier classé IP66 pour la protection contre la pluie et la poussière, ainsi que d'un boîtier classé IK10 pour une protection robuste contre les actes de vandalisme. Enfin, le FE9380-HV utilise la technologie de compression H.265. Lorsqu'il est combiné avec Smart Stream III, H.265 permet de réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 90 %*, permettant au FE9380-HV d'enregistrer des images à 360° plus détaillées tout en contribuant simultanément à réduire les coûts.

* Selon les scènes

Spécification
  • Key Features

    • H.265 compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1920
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • WDR Pro for Improved Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 10 Meters
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in Microphone
    • Local Dewarping
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-FE9380-HV
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsFisheye Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security