Publier vos produits
IB8382-F3 Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Defog
VIVOTEK

IB8382-F3 Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Defog

Traduit par Google,
Aperçu

L'IB8382-F3 de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau extérieure professionnelle et économique de la série 5MP Lite de VIVTOTEK qui offre jusqu'à 15 ips à 5 mégapixels ou 30 ips à une résolution de 1080p à un prix compétitif. Équipé d'un nouveau capteur d'image haute résolution, différent des autres caméras 5MP, l'IB8382-F3 offre une qualité d'image plus nette et des détails plus fins à un prix abordable. Et avec la puissante technologie de réduction du bruit 3D et la technologie Smart Stream, l'IB8382-F3 peut également optimiser la résolution pour un objet ou une zone souhaitée afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.

En augmentant son fonctionnement simple, l'IB8382-F3 fournit une mise au point fixe sans alimentation électrique. Pour fournir une résolution plus élevée dans les environnements extérieurs et difficiles, l'IB8382-F3 de VIVOTEK est également armé d'un boîtier classé IP66 pour aider le boîtier de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 offre une protection contre les actes. de vandalisme ou d'autres impacts.

Grâce à la très flexible VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK), les utilisateurs peuvent étendre les fonctionnalités de cette série en ajoutant des applications tierces pour l'IB8382-F3. Ainsi, la série IB8382 - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, est non seulement équipée de plusieurs méthodes de mise au point et d'options à large plage de température, mais est idéale pour une grande variété d'applications.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 15 ips @ 2560x1920, 30 ips @ 1920x1080
  • Objectif à focale fixe de 3,6 mm
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
  • Smart Stream pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • Réduction du bruit 3D pour les conditions de faible luminosité
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Audio bidirectionnel
  • Boîtier résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
  • Prise en charge de VIVOTEK VCA (analyse de contenu vidéo)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ib8382-f3
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsBullet Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security