Publier vos produits
IB8382-T Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 30M IR, 3DNR, P-iris, Remote Focus, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Defog
VIVOTEK

IB8382-T Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 30M IR, 3DNR, P-iris, Remote Focus, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Defog

Traduit par Google,
Aperçu

L'IB8382-T de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau extérieure professionnelle économique de la série 5MP Lite de VIVTOTEK qui offre jusqu'à 15 ips à 5 mégapixels ou 30 ips à une résolution de 1080p à un prix compétitif. Équipé d'un nouveau capteur d'image haute résolution, différent des autres caméras 5MP, l'IB8382-T offre une qualité d'image plus nette et des détails plus fins à un prix abordable. Et avec la puissante technologie de réduction du bruit 3D et la technologie Smart Stream, l'IB8382-T peut également optimiser la résolution pour un objet ou une zone souhaitée afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.

Pour créer la mise au point parfaite requise pour profiter des avantages des résolutions plus élevées, l'IB8382-T de VIVOTEK fournit une mise au point à distance avec des moteurs pas à pas intégrés et un iris P pour un réglage précis à distance. Et pour fournir une résolution plus élevée dans les environnements extérieurs et difficiles, il est également armé d'un boîtier classé IP66 pour aider le boîtier de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 offre une protection contre les actes de vandalisme ou d'autres répercussions.

Grâce à la très flexible VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK), les utilisateurs peuvent étendre les fonctionnalités de cette série en ajoutant des applications tierces pour l'IB8382-T. Ainsi, la série IB8382 - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, est non seulement équipée de plusieurs méthodes de mise au point et d'options à large plage de température, mais est idéale pour une grande variété d'applications.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 15 ips @ 2560x1920, 30 ips @ 1920x1080
  • 3 ~ 9 mm, mise au point à distance, objectif P-iris
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
  • Smart Stream pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • Réduction du bruit 3D pour les conditions de faible luminosité
  • Audio bidirectionnel
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Boîtier résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
  • Prise en charge de VIVOTEK VCA (analyse de contenu vidéo)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ib8382-t
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsBullet Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security