Publier vos produits
IB9371-HT Bullet Network Camera, H.265 Compression, Smart Stream II, Bandwidth Saving, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR, DIS
VIVOTEK

IB9371-HT Bullet Network Camera, H.265 Compression, Smart Stream II, Bandwidth Saving, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR, DIS

Traduit par Google,
Aperçu

L'IB9371-HT de VIVOTEK est la toute nouvelle caméra de sécurité réseau professionnelle extérieure H.265 haute efficacité, offrant 30 ips à 3 mégapixels avec une qualité d'image exceptionnelle. L'utilisation de la technologie H.265 permet à la caméra de fournir des taux de compression d'image plus élevés et plus efficaces que les systèmes H.264 précédents. De plus, la technologie sophistiquée Smart Stream II de VIVOTEK permet à la caméra d'optimiser la résolution pour un objet ou une zone souhaitée et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante. Combinant à la fois H.265 et Smart Stream II, l'IB9371-HT peut réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en maintenant une qualité d'image de haut niveau.

En tant que caméras jour/nuit professionnelles, l'IB9371-HT est également équipée de WDR Pro et SNV, permettant aux utilisateurs de profiter de superbes détails d'image dans toutes les conditions d'éclairage. De plus, le boîtier classé IP66 garantit la capacité de ces caméras avancées à résister à la pluie et à la poussière, garantissant ainsi un fonctionnement fluide même dans une multitude de conditions météorologiques difficiles. Le boîtier classé IK10 des caméras peut également fournir une protection contre les actes de vandalisme et autres impacts.

* Selon les scènes

Principales caractéristiques
  • Technologie de compression H.265
  • Capteur CMOS progressif 1/2,8"
  • 30 ips @ 2048x1536
  • Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à contraste élevé
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • Mise au point à distance pour des réglages de mise au point faciles
  • Boîtier résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
  • SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Lentille P-iris
  • DIS (stabilisation d'image numérique)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ib9371-ht
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsBullet Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security